Publier vos produits
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZOOTL8WSLK with LZOOTL8WSSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station with Bi-Level ADA Cooler Dual Hands Free Activation Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur à deux niveaux conforme aux normes ADA, double activation mains libres, eau filtrée et réfrigérée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, activation mains libres, flux laminaire, système de vidange, indicateur visuel de niveau de filtre. Fournie avec un robinet de sécurité Flexi-Guard®. Activation par capteur électronique. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    ADA et ICC A117.1
    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    CAN/CSA C22.2 n° 120
    NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (sans plomb) et 401
    UL 399

    Caractéristiques:

    • Activation par capteur sans contact (remplisseur de bouteilles et fontaine à bulles) conçue pour une utilisation mains libres facile.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif.
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur LED d'état signalant la nécessité d'un changement de filtre.
    • Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour le plomb, les particules de classe 1, le chlore, la réduction du goût et des odeurs.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Remplisseur de bouteilles sans contact, activé par capteur, conçu pour une utilisation facile ; fontaine à eau facile à utiliser grâce à sa barre de poussée.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur.
    Spécification
    • Keywords: bottle filling station, water bottle filling station, water bottle filling station refrigerated, elkay water bottle filling station, wall mounted water bottle filling station, water fountain bottle filling station, water cooler bottle filling station

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZOOTL8W_SLK_SSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.06
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)88
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire