Publier vos produits
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O®  Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray
    Elkay

    LZSTL8WSVRSK_LK ezH2O® Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray

    Traduit par Google,

    Fontaine à eau ezH2O® avec refroidisseur à deux niveaux polyvalent conforme aux normes ADA, réfrigérée et filtrée, gris clair. Capacité de refroidissement de 8 gallons par heure (GPH) d'eau potable à 10 °C (50 °F), basée sur une eau d'entrée à 27 °C (80 °F) et une température ambiante de 32 °C (90 °F), selon la norme ASHRAE 18. Caractéristiques : traitement antimicrobien*, filtration, indicateur de niveau d'eau Green Ticker™, fonctionnement mains libres, flux laminaire, vidange rapide, indicateur visuel de niveau de filtre, réinitialisation automatique du filtre, économies d'énergie, changement de filtre rapide, éclairage d'ambiance. Fournie avec un robinet antivandalisme. Capteur électronique de remplissage de bouteilles avec activation électronique du robinet par bouton-poussoir frontal et latéral. Installation murale, pour une utilisation intérieure, desservant 2 stations. Certifiée UL 399 et CAN/CSA C22.2 n° 120.

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF 61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4;CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par barre de poussée facile à utiliser (bombe à bulles)
    • Fontaine à eau entièrement métallique, résistante au vandalisme, avec capot de protection intégré chromé pour empêcher la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et toute tentative de sabotage.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM. Le flux laminaire assure un remplissage propre avec un minimum d'éclaboussures. Un véritable système de drainage élimine l'eau stagnante.
    • Moniteur visuel de filtre avec indicateur d'état LED signalant quand un changement de filtre est nécessaire
    • Le système FillSafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et réinitialise les voyants LED en bleu.
    • Le filtre inclus de 6 000 gallons est testé et certifié conforme aux normes NSF 42, 53 et 401 pour la réduction du plomb, des microplastiques, des particules de classe 1, du goût et de l'odeur de chlore.
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • La lumière LED basse consommation encourage l'utilisation, facilite le remplissage des bouteilles foncées et éclaire les couloirs sombres.
    • Emballage unique pour que la glacière et le remplisseur de bouteilles soient expédiés ensemble.
    Spécification
    • keywords: ezh2o, bottle filler, NSF, NSF372, NSF 372, EZSTL8WSVRLK

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LZSTL8WSVRSK_LK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsEZ Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.52
    • Largeur (pouces)19
    • Profondeur (pouces)36.75
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)87
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire