Publier vos produits
SS8124R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2"x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Right Drainboard
Elkay

SS8124R2 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 49-1/2" x 27-1/2"x14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink w/Right Drainboard

Traduit par Google,

Évier de cuisine à un compartiment, en acier inoxydable Sturdibilt®, 125,7 cm x 69,9 cm x 35,6 cm, à poser au sol, avec égouttoir. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 4,1 cm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 2,5 cm.

Conformité:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
  • Construction à compartiments soudés à angles droits.
  • La conception distinctive du rebord du canal avec un tablier de 2 pouces minimise les débordements.
  • Compartiments de 14 pouces de profondeur.
  • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec une pente de 45 degrés pour résister à la saleté.
  • Compartiments d'évier inclinés pour l'écoulement.
  • Ouverture de drainage de 3-1/2".
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Évier soutenu par (4) pieds tubulaires réglables en acier inoxydable LK251.
  • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
Spécification
  • Keywords: Sturdibilt, Scullery, drainboard, drain board, worksurface, work surface

Spécifications techniques
  • Réference unique.SS8124R2
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsSturdibilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
  • Profondeur (pouces)49.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)95
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers