Publier vos produits
SS82362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

SS82362 Elkay Sturdibilt® Stainless Steel 39" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Double Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduit par Google,

Évier de cuisine double compartiment à poser au sol Sturdibilt® en acier inoxydable 39 po x 27-1/2 po x 14 po. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie et une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 1-5/8 po de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 1 po.

Conformité:

ASME A112.19.3/CSA B45.4

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de calibre 14, type 304.
  • Construction à compartiments soudés à angles droits.
  • La conception distinctive du rebord du canal avec un tablier de 2 pouces minimise les débordements.
  • Compartiments de 14 pouces de profondeur.
  • Dosseret pleine longueur de 8 pouces de haut avec une pente de 45 degrés pour résister à la saleté.
  • Compartiments d'évier inclinés pour l'écoulement.
  • Ouverture de drainage de 3-1/2".
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Évier soutenu par (4) pieds tubulaires réglables en acier inoxydable LK251.
  • 1-5/8" DE avec des pieds en acier inoxydable en forme de balle réglables jusqu'à 1".
Spécification
  • Keywords: Sturdibilt, Scullery

Spécifications techniques
  • Réference unique.SS82362
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsSturdibilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers