Publier vos produits
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
VRCGRN8WSK Elkay ezH2O®  Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless
    Elkay

    VRCGRN8WSK Elkay ezH2O® Bottle Filling Station & Single High Efficiency Vandal-Resistant Cooler Non-Filtered Refrigerated Stainless

    Traduit par Google,

    Station de remplissage de bouteilles Elkay ezH2O et refroidisseur simple haute efficacité résistant au vandalisme, en acier inoxydable réfrigéré sans filtre

    Conformité:

    • Approuvé par le Massachusetts (MA)
    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • Norme NSF61
    • Norme NSF 372
    • CSA B45.4, CSA C22.2 n° 120
    • Homologué UL

    Caractéristiques:

    • Activation sans contact par capteur (remplisseur de bouteilles) conçue pour une utilisation facile ; activation par bouton-poussoir résistante au vandalisme pour la fontaine à eau
    • Le compresseur haute performance et l'isolation réduisent considérablement la consommation d'énergie.
    • Un système de réfrigération hermétique fournit de l'eau fraîche pour étancher la soif
    • Le débit de remplissage est de 1,1 GPM
    • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 59 cl (20 oz) évitées à la poubelle.
    • Les principaux composants en plastique sont fabriqués avec un agent antimicrobien à base d'ions d'argent, contribuant à fournir des surfaces propres, sans taches ni odeurs.
    • Protection antimicrobienne aux ions d'argent sur les principaux composants en plastique pour inhiber la croissance des moisissures.
    • Résistants au vandalisme, les aérateurs StreamSaver™ sont dotés d'un capot de protection intégré chromé pour prévenir la contamination et la falsification, et réduire la consommation d'eau.
    • Conçu pour une utilisation en intérieur
    Spécification
    • Keywords: lead reduction, reduces lead, lead removal, reduce lead, take out lead, lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF372, NSF 372, NSF, Lead,Bottle Filling Station, ezH2O Bottle Filling Station, Vandal-Resistant Bottle Filling Station, Non-Filtered Bottle Filling Station, Stainless Bottle Filling Station,

    Spécifications techniques
    • Réference unique.VRCGRN8WSK
    • Famille de produitsBOTTLE FILLING STATION
    • Groupe de produitsVRC Family
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)39.75
    • Largeur (pouces)18.62
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)75
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Fontaines à boire