Publier vos produits
WNSF81242 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink
Elkay

WNSF81242 Elkay Weldbilt® Stainless Steel 27" x 27-1/2" x 14" Floor Mount Single Compartment 2-Hole Scullery Sink

Traduit par Google,

Évier de cuisine Weldbilt® en acier inoxydable, 68,6 cm x 70 cm x 35,6 cm, à poser au sol et à un seul compartiment. Fabriqué en acier inoxydable 304 de calibre 14 avec une finition satinée polie, il est doté d'une bonde centrale. L'évier repose sur quatre pieds tubulaires en acier inoxydable de calibre 16, de 4,1 cm de diamètre extérieur, munis d'embouts profilés réglables jusqu'à 2,5 cm.

Conformité:

ASME A112.19.3/CSA B45.4
NSF2

Caractéristiques:

  • Acier inoxydable de qualité supérieure, calibre 14, type 304.
  • Conçu pour résister aux exigences rigoureuses des cuisines d'hôtels, de restaurants, de cafétérias et autres cuisines commerciales.
  • Les compartiments de l'évier sont dotés d'une construction à coins arrondis soudés de 1/4" de rayon ; rectifiés pour un nettoyage facile.
  • Conception de rebord en U avec tablier de 2 pouces, rebord sanitaire incliné et rebord incliné vers l'intérieur pour minimiser les déversements.
  • La crédence inclinée de 8 pouces de haut et sur toute la longueur résiste à la saleté et a une épaisseur de 2 pouces pour permettre le passage de la plomberie.
  • Évier poli pour obtenir une finition satinée, brillante et uniforme.
  • Compartiment d'évier incliné pour l'évacuation.
  • Compartiment d'évier incliné pour l'évacuation.
  • Pieds tubulaires en acier inoxydable, 1-5/8" de diamètre extérieur avec pieds réglables en acier inoxydable en forme de balle jusqu'à 1".
Spécification
  • Keywords: Weldbilt Scullery Sink Single Compartment, Single Compartment Sink, Compartment Sinks, Commercial Compartment Sinks, Scullery Sink Single Compartment, Scullery Sink Single Compartment Stainless Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.WNSF81242
  • Famille de produitsCIS
  • Groupe de produitsWeldbilt
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)44
  • Largeur (pouces)27.5
  • Profondeur (pouces)27
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)55
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers