Prise européenne triple prise PLUS montage encastré. La prise a des connexions à vis doubles par phase. Diamètre de montage 60mm. Plaque de recouvrement en thermoplastique sans halogène. Livré sans cadre combiné. Les griffes de fixation peuvent être commandées séparément. Profondeur de montage 31 mm. Couleur : noir RAL9005.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Finlande |
Norvège |
Suède |