Publier vos produits
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Boîte d'angle complète avec cadre combiné 2 groupes PLUS. Pour montage en saillie sous les placards ou dans les angles. Convient pour les interrupteurs, les prises de courant ou les appareils à faible courant, etc. En tant qu'accessoire, il existe un serre-câble. Couleur Blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04613
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsSurface box
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)155
    • Profondeur (mm)60
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC002649
    • Nom ETIMSpare part for domestic switching devices
    • Nom UNSPSCElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • Code UNSPSC391213
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_01_86
    • Description de l'Uniclass 2015Surface boxes
    • Code CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL