Publier vos produits
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Orientation/veilleuse PLUS encastrement. La veilleuse est une lumière guide pour les couloirs, les salles médicales, les chambres et fournit une lumière guide blanche qui se propage vers le sol. La luminosité peut être ajustée avec un petit tournevis. Connexion vissée. La couleur noire.

    Spécification
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04637
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsOrientation lights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)17
    En rapport
    • Matériel principalPC/ABS
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enLettonie
    • Poids net (Kg)0.108
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Sécurité Incendie
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000064
    • Nom ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • Nom UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Code UNSPSC391117
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_08_28
    • Description de l'Uniclass 2015Emergency exit devices
    • Numéro OmniClass23-35 47 00
    • Titre OmniClassElectrical Lighting
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe