Publier vos produits
Connection box 26mm c/c 67mm
Connection box 26mm c/c 67mm
    ELKO

    Connection box 26mm c/c 67mm

    Traduit par Google,

    Boîte de jonction, encastrée, pour plâtre simple. Équipé d'un anneau et de 8 embouts pour tubes de 16 mm et 2 pour tubes de 20 mm. Une supplémentation avec des moignons en vrac est possible sur les côtés. A la livraison, les côtés non armés sont étanches. Livré sans cache-plâtre mais avec buses avec bouchon d'étanchéité. cotes c/c entre vis de fixation, 67mm.

    Spécification
    • Kopplingsdosa, infälld, för enkelgips. Försedda med ring och 8st stutsar för 16mm rör och 2st för 20mm rör. Komplettering med lösa stutsar är möjlig på sidorna. Vid leverans är ej bestyckade sidor täta. Levereras utan putslock men med stutsar med tätpropp. c/c mått mellan fästskruvar, 67mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO04948
    • Famille de produitsRED boxes
    • Groupe de produitsBoxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)132
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)56
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC002600
    • Nom ETIMBox/housing for surface mounting on the wall/ceiling
    • Nom UNSPSCElectrical boxes
    • Code UNSPSC39121303
    • Numéro OmniClass23-35 33 15 13
    • Titre OmniClassElectrical Wall Junction Boxes
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL