Publier vos produits
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010
    ELKO

    PLUS matrix frame 2x2 PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Cadre combiné 2x2-gang PLUS. Cadre combiné à double rangée, 2x2 trous, pour tous les appareils ELKO PLUS avec plaque centrale 56x56mm. Les nervures entre les trous sont amovibles, ce qui permet le montage de prises 3 voies. Avec les boîtes rouges et les entretoises de 71 mm d'ELKO, il est facile de monter les appareils à la fois horizontalement et verticalement. Couleur blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 1848790

      Kombinationsram 2x2-fack PLUS fjällvit

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO05237
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsFrames
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)156
    • Largeur (mm)156
    • Profondeur (mm)11
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Ss_70
    • Description de l'Uniclass 2015Electrical systems
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe