Publier vos produits
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 sur 5 étoiles3.8(13 Avis)
    Traduit par Google,

    La prise modulaire 2x8 UTP C6 PLUS est livrée avec une prise sans outil, une plaque centrale inclinée et un cadre combiné. Connexion facile sans outils. La prise modulaire a été développée et conçue selon la série SS-EN 50173 et fait partie du système de garantie ELKO TCS. Profondeur de montage 30 mm. Couleur Blanc polaire RAL90.

    Spécification
    • 5105377

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO05546
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsModular outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)30
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enNorvège
    • Poids net (Kg)0.07
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001264
    • Nom ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • Nom UNSPSCOutlet box
    • Code UNSPSC39121308
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_04
    • Description de l'Uniclass 2015Audio, data and visual outlet plates and controllers
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Data Distribution Boxes
    • Numéro OmniClass23-37 13 15 13
    • Titre OmniClassLocal Area Network Communication Hardware
    • Code CSI UniFormat IID5030
    • Titre CSI UniFormat IICommunications & Security