Publier vos produits
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Prise murale DCL PLUS, montage avec contacts à pincement. DCL signifie Device for Connection of Luminaires, et est un système de prise et de prise pour connecter l'équipement d'éclairage fixe. La prise de lampe DCL pour mur s'adapte à tous les cadres combinés d'ELKO. Couleur Blanc polaire RAL9010.

    Spécification
    • 1885147

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus fjällvit. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg. Passar alla ELKO kombinationsramar.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO06955
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsDCL Outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)28
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.08
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC001025
    • Nom ETIMTrip indicator
    • Nom UNSPSCLamp sockets
    • Code UNSPSC39111803
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_82
    • Description de l'Uniclass 2015Specialist socket outlets
    • Numéro OmniClass23-35 31 00
    • Titre OmniClassElectrical Power Distribution Devices
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe