Publier vos produits
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS movement sensor 160 degrees 10A BLK RAL9005

    Traduit par Google,

    Détecteur de mouvement PLUS 2200W, plage de détection : 160° pour montage dans boîtier installateur. Entrée pour bouton-poussoir externe. 5-500 Lux. Temps : 1sec-30min. Mode pulsé. Profondeur de montage 27 mm. PLUS noir RAL9005.

    Spécification
    • E-nr. 1363028

      Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz
      Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
      LED: 200 W
      Light bulbs: 2200 W
      Halogen lamps: 2000 W
      Conventional transformer: 500 VA
      Electronic transformers: 1050 VA
      Capacitive load: 10 A, 140 μF
      Low energy lamps, CFL: 200 W
      Engine power: 1000 VA
      Zero connection required (3 conductor systems)
      Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
      Unlimited number of external pushbuttons, max. 50 m cable
      Detection range: 160 °
      Area: approx. 8 m
      Indication: 1 LED (behind the lens)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO06994
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsDimmers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)27
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCÉlément électrique
    • Code ETIMEC000133
    • Nom ETIMMovement sensor complete
    • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Code UNSPSC391215
    • Code Uniclass 2015Pr_75_50_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sensors and detectors
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
    • Numéro OmniClass23-35 37 00
    • Titre OmniClassElectrical Switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe