Publier vos produits
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010

    Traduit par Google,

    Prise de charge combinée avec USB de type A et de type C et 1ère prise Schuko. Le produit s'adapte aux systèmes mis à la terre. Courant de charge maximum 3,0 A USB-C, 2,4 A lorsque le port USB-A est utilisé. Protection automatique contre les surcharges, thermiques et de charge. Profondeur de montage 33 mm. Couleur Blanc polaire.

    Spécification
    • E-nr. 5200480                                             
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07450
    • Famille de produitsPLUS
    • Groupe de produitsUSB Outlets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)86
    • Largeur (mm)86
    • Profondeur (mm)33
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCSortie
    • Code ETIMEC000125
    • Nom ETIMSocket outlet
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_84
    • Description de l'Uniclass 2015Standard socket outlets
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilité de la région

    L'Europe