Publier vos produits
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Traduit par Google,

    Interrupteur 2 voies IP55 avec connexion à vis, pour montage en saillie, 16A 250V. Charge fluorescente 10A. Thermoplastique sans halogène. Couleur : Blanc pur RAL9003.

    Spécification
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.EKO07472
    • Famille de produitsIP44 Swithes
    • Groupe de produitsIP44 Swithes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)82
    • Profondeur (mm)37
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enNorvège
    • Poids net (Kg)0.11
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Prises de courants
    • Classification IFCDispositif de commutation
    • Code ETIMEC001590
    • Nom ETIMSwitch
    • Code Uniclass 2015Pr_65_72_97_23
    • Description de l'Uniclass 2015Double pole switches
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL