Publier vos produits
Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields
Emmeti SPA

Energy Box - Heating/cooling consumption measuring with flow-return manifolds of 1' (2÷12 ways) equipped with valves and lockshields

Traduit par Google,
Modules de mesure des consommations thermiques de chauffage, équipés de vanne de zone 4 voies, prédisposés pour l'installation d'un compteur d'énergie et d'un compteur volumétrique, avec collecteurs de distribution : disponibles en coffret pour une installation encastrée ou avec étriers pour une installation murale directe. La vanne de zone est commandée par le thermostat de contrôle de température de l'unité résidentielle individuelle, ce qui permet une séparation complète de la zone thermique de chaque appartement sur le réseau de distribution centralisé ; le passage de by-pass réalise les pertes de charge lorsque la vanne 4 voies est ouverte, de manière à stabiliser les conditions de fonctionnement du système centralisé. De plus, pour faciliter l'équilibrage du réseau de distribution de la copropriété et éviter tout problème de mauvais service causé par le transit de fluide plus important dans certains modules au détriment d'autres, un kit vanne d'équilibrage est fourni, en accessoire à installer sur le ligne d'écoulement de fluide dans le logement au lieu du filtre de collecte des impuretés, afin de garantir le transit du flux de conception pour chaque unité résidentielle individuelle.
Spécification
  • Metering system for thermal energy consumption (heating / cooling) for a single building unit, complete with 1" delivery-return manifolds, assembled in a metal box Metalbox Plus galvanized for masonry, with white enamelled frame and door, and equipped with a key lock. Composed of: - 4-way DN 20 zone valve with by-pass passage operated by a servomotor powered at 230 Vac, 50 Hz - Filter for collecting impurities DN 20 - Loading / unloading taps - Manual vent valve - DN 20 ball valves with union - 1 "delivery and return manifolds with valves and holders
Spécifications techniques
  • Réference unique.Energy_Box_1
  • Famille de produitsMetering system
  • Groupe de produitsEnergy Box Compact
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves