Publier vos produits
Floor Control Unit HE 3H + Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE 3H + Low Temperature

Traduit par Google,

Groupe pré-assemblé de régulation Floor Control Unit HE 3H + Basse Température

Régulation pré-assemblée (point fixe ou climatisation électronique) et boîtier de distribution, pour installation mixte à deux niveaux de température (radiateur + panneaux rayonnants)

Spécification
  • Pre-assembed group of regulation (fixed point or electronic climate) and distribution with 3 ÷ 12 ways for low temperature and 3 ways for high temperature.

    Technical data:
    - Max. temperature of primary circuit: 90 °C
    - Max. pressure: 10 bar
    - Δp max. primary circuit: 1 bar
    - Secondary regulazion field (fixed point control): 20 ÷ 65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drops with by-pass valve open: Kv max 6
    - Measurement manifold: 1”
    - Derivations: M 24 x 19, distance between axex 50 mm

    Construction:
    - 1 supply bar for underfloor system with flow meters
    - 1 flow bar for radiator/ fan coil sysyem with lockshields of regulation
    - 1 return bar for radiator/ fan coil system predisposed for mounting electrothermic heads
    - 1 return bar for the underfloor heating predisposed for mounting electrothermic head
    - 3 brackets
    - 2 control thermometers from 0 to 80 °C
    - 1 Wilo Yonos Para HU 15/6
    - 1 regulation valve with termostatic head
    - 1 by-pass calibration valve
    - 1 overpressure valve for high temperature
    - 1 shut-off and balancing lockshield
    - 1 automatic air exhaust valve

Spécifications techniques
  • Réference unique.FCU_HE_3H_Low
  • Famille de produitsRegulation groups
  • Groupe de produitsFCU HE
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2018-06-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Code Uniclass 2015Ss_55_70
  • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
  • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
  • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
  • Titre OmniClassManifolds
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord