Publier vos produits
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE ETWW THINW-V-Auto

    Traduit par Google,
    La demande croissante d'un confort efficace et efficient en matière de climatisation d'été et d'hiver à usage résidentiel, peut aujourd'hui trouver une réponse valable et innovante en utilisant simplement l'appareil "SILENCE THIN-WALL". Cela peut créer et maintenir des conditions de bien-être toute l'année, grâce à un contrôle sophistiqué et précis. « SILENCE THIN-WALL« , est équipé de la nouvelle technologie DC-INVERTER avec moteur à aimant permanent à haut rendement, puissance et vitesse réglées au moyen d'un dispositif électronique en « PWM » (Pulse With Modulation), qui permet une réduction significative de bruit et réduction de la consommation de 30 à 50% par rapport aux moteurs électriques à courant alternatif conventionnels. Caractéristiques Le design moderne et la profondeur réduite (130 mm) rendent SILENCE « THIN-WALL » parfait pour tout type d'environnement ; il devient un élément d'ameublement. Il est disponible en différentes tailles et configurations, peut être installé en haut du mur et raccordé à des installations "bitubes" avec eau chaude ou froide.
    Spécification
    • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-V-AUTO" on-board thermostat version, with DC-Inverter technology. SMART TOUCH control with touchpad display on the front and infrared remote control (supplied) for room temperature control, fan speed setting, operating mode: Cooling, Heating, Dehumidification, Automatic, Ventilation. Timer and Sleep function (night operation). High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Emmeti_Silence_ETWW_THIN_V_AUTO
    • Famille de produitsTerminals Air Unit
    • Groupe de produitsSilence THIN-WALL
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireCuivre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Air conditionné
    • Code Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fan coil units
    • Numéro OmniClass23-33 33 00
    • Titre OmniClassHVAC Fan Coil Units