Sous-station aménagée pour la comptabilisation des consommations d'énergie thermique (chauffage et rafraîchissement), avec production instantanée d'eau chaude sanitaire, pour chaque lot immobilier, montée dans un coffret métallique pour installation en maçonnerie.
Opération:
Le module Energy Combibox Floor peut fonctionner dans 3 conditions différentes :
1 - Fonctionnement en mode chauffage : la vanne prioritaire est déviée normalement côté chauffage et la vanne de zone, alimentée par le thermostat d'ambiance, est ouverte et achemine le fluide caloporteur vers le circuit utilisateur.
2 - Fonctionnement en mode production d'eau chaude sanitaire : lorsque l'eau chaude sanitaire est demandée par l'installation de l'utilisateur, le contrôleur de débit (réf. n. 8 figure introductive) commute la position de la vanne prioritaire en déviant le fluide caloporteur vers le circuit primaire de l'échangeur à plaques. Lorsque la demande d'eau chaude sanitaire se termine, le contrôleur de débit revient à sa position d'origine (contact ouvert) et la vanne de priorité dirige normalement le fluide caloporteur vers le circuit de chauffage.
3 - Fonctionnement en mode by-pass : dans le cas où ni l'eau chaude sanitaire ni l'énergie thermique pour le chauffage des pièces ne sont demandées, la vanne prioritaire est déviée normalement vers le circuit de chauffage, tandis que la vanne de zone est en position by-pass ; de cette manière, le fluide caloporteur provenant de la chaufferie n'est dirigé ni vers le système de chauffage utilisateur ni vers l'échangeur à plaques, mais est à nouveau redirigé vers la chaufferie.