Publier vos produits
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Traduit par Google,

    Unité de commande au sol, avec collecteur de chauffage haute température 1"

    Fourni avec un groupe de commande M3V-V et un collecteur haute température à deux ou trois circuits pour le raccordement de radiateurs ou d'autres émetteurs de chaleur à haute température.

    Spécification
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FCU_HE_HT
    • Famille de produitsRegulation groups
    • Groupe de produitsFCU HE
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-06-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Autres
    • Code Uniclass 2015Ss_55_70
    • Description de l'Uniclass 2015Water distribution and supply systems
    • Code CSI MasterFormat 201435 20 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hydraulic Manifolds
    • Numéro OmniClass23-39 21 13 21
    • Titre OmniClassManifolds
    • Code CSI UniFormat IID3090
    • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord