Publier vos produits
GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle
Emmeti SPA

GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle

Traduit par Google,

Grâce au système de production hautement automatisé, les vannes Futurgas d'Emmeti permettent d'obtenir un standard de qualité élevé, garantissant la constance des caractéristiques constructives et dynamiques des fluides. Chaque vanne produite est testée pendant la phase de montage avec l'utilisation de stations électro-pneumatiques spéciales pour garantir une étanchéité adaptée à toutes les utilisations.
Les vannes sont adaptées à une utilisation avec des gaz des trois familles (méthane, gaz de ville, GPL), pour les réseaux et systèmes de distribution basse et moyenne pression.

Les vannes sont construites avec :
- Corps en laiton UNI EN 12165 CW617N
- Bille en laiton UNI EN 12165 CW617N
-Joint de bille PTFE vierge
- Tige en laiton UNI EN 12164 CW617N
- Joint torique de tige NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Levier en acier, galvanisé, plastifié
- Ecrou en acier zingué
- PTFE

Données techniques:
- Filetage mâle - femelle : UNI EN 10226-1 (ISO 7/1 : 1994)
- Filetage de l'écrou, de la languette et du robinet de pression : UNI EN ISO 228-1
- Pression de service MOP 5
- Classe de résistance haute température : B0.1
- Température de fonctionnement : de -20 à +60°C

Les vannes doivent être utilisées en position complètement ouverte ou fermée.

Spécification
  • Box with built-in ball valve for gas with retractable knob suitable for the interception of natural gas and LPG according to the specifications referred to in the UNI 7129 standard. Valve certified according to UNI EN 331 and CE marked. Technical data: - Connections: DN 15 with 3/4 "" M threaded connections - Operating temperature: - 20 ° C ÷ 60 ° C - Working pressure: MOP 5 (20) Construction: - 3/4 ”M-M UNI EN 12165 CW617N brass valve body - Shockproof PS box - Base for support housing - ABS support - PP knob - ABS door (chromed as standard) - Couplings for sheath
Spécifications techniques
  • Réference unique.Gas_Box
  • Famille de produitsFuturgas
  • Groupe de produitsGas Valve
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73.5
  • Largeur (mm)290
  • Profondeur (mm)103
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_33_33
  • Description de l'Uniclass 2015Gas ball valves