Publier vos produits
Eco Hot Water EQ 2018
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 2018

Traduit par Google,
Pompe à chaleur air-eau Eco Hot Water EQ2018 pour l'eau chaude sanitaire. Eco Hot Water est le nouveau chauffe-eau thermodynamique proposé par Emmeti, conçu pour exploiter uniquement la chaleur de l'air et la réutiliser comme source renouvelable afin de chauffer l'eau sanitaire. Il s'agit d'une pompe à chaleur qui utilise une source d'énergie à impact zéro, réussissant ainsi à combiner un double avantage : une réduction considérable des émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement, ainsi qu'une moindre dépense pour la consommation d'électricité, avec une économie économique qui peut atteindre jusqu'à 70% par rapport au chauffe-eau électrique traditionnel. L'application d'Eco Hot Water garantit la disponibilité d'une quantité importante d'eau chaude à usage sanitaire, ainsi que la possibilité de rafraîchir et de déshumidifier de petites pièces pendant les périodes chaudes.
Spécification
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    S235 JR steel kettle with internal inorganic enamel coating (vitrification), with electrical integration resistance. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with an anti-corrosion electronic anode. Capacity 200 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    "Pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/UE "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank (not immersed in water). Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted 160-diameter system for extracting air in rooms with a total equivalent length up to 10 m.
    Connection of hydraulic connections on the left side.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for operating the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 590x1750x565 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 115 kg. Weight with water 315 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Heat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_2018
  • Famille de produitsHeat Pump
  • Groupe de produitsEco Hot Water EQ 2018
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1750
  • Largeur (mm)590
  • Profondeur (mm)565
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)115
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-33 21 00
  • Titre OmniClassChillers