Publier vos produits
Eco Hot Water EQ 3018 ES
Emmeti SPA

Eco Hot Water EQ 3018 ES

Traduit par Google,
Eco Hot Water EQ3018 ES Pompe à chaleur air-eau pour eau chaude sanitaire avec intégration solaire. Eco Hot Water est le nouveau chauffe-eau thermodynamique proposé par Emmeti, conçu pour exploiter uniquement la chaleur de l'air et la réutiliser comme source renouvelable afin de chauffer l'eau sanitaire. Il s'agit d'une pompe à chaleur qui utilise une source d'énergie à impact zéro, réussissant ainsi à combiner un double avantage : une réduction considérable des émissions de dioxyde de carbone dans l'environnement, ainsi qu'une moindre dépense pour la consommation d'électricité, avec une économie économique qui peut atteindre jusqu'à 70% par rapport au chauffe-eau électrique traditionnel. L'application d'Eco Hot Water garantit la disponibilité d'une quantité importante d'eau chaude à usage sanitaire, ainsi que la possibilité de rafraîchir et de déshumidifier de petites pièces pendant les périodes chaudes.
Spécification
  • Floor Heat Pump for the production of domestic hot water.
    Aisi 316L stainless steel kettle with electric integration resistance and with coil for the connection of solar thermal collectors. Insulation in rigid expanded polyurethane free of CFC and HCFC with average thickness 50 mm. Supplied as standard with two anti-corrosion electronic anodes. Capacity 300 liters.
    Compliant with D.M. 06.04.2004 n. 174 for use with water intended for human consumption.
    Complete with recirculation ring connection and "pressure-temperature" safety device supplied.
    Complies with the European Directive 2014/68/EU "Pressure Equipment", in application of art. 4 paragraph 3 of the same Directive.

    Rotary type compressor positioned on rubber anti-vibration mounts to reduce the transmission of vibrations to the whole system. Refrigerant used R134a. Aluminum condenser exchanger external to the tank. Radial fan. Silver gray casing and ABS front panels. Air inlet and outlet fittings diameter 150 for the optional connection of a ducted system for the extraction of air in the 160-diameter rooms with a total length up to 10 m.
    Backlit "touch screen" control panel to facilitate the settings of the various operating parameters: switching the unit on and off, setting the timer for the operation of the unit within 24 hours, adjusting the water temperature, activating the electric heater and management of the circulator relative to the solar collector circuit through the appropriate probe.

    Technical data:
    - R134a refrigerant fluid (GWP = 1430): 1250 g
    - Maximum working pressure: 7 bar
    - Operating limits on the water / air side: 9 ÷ 60 ° C / -5 ÷ 43 ° C
    - Power supply: 230 Vac - 50 Hz
    - Rated electrical input power from the compressor: 460 W
    - N ° and power electric heaters: 1 x 1,500 W
    - Maximum absorbed power: 2.050 W
    - Maximum absorbed current: 8.92 A
    - IPX1B degree of protection
    - Nominal air flow 400 m³ / h
    - Useful static pressure 40 Pa
    - Connection connections (left side) 3/4 "
    - Dimensions LxHxP 600x1810x670 mm
    - Air duct dimensions: D160
    - Empty weight 122 kg. Weight with water 422 kg

Spécifications techniques
  • Réference unique.Heat_Pump_Eco_Hot_Water_EQ_3018_ES
  • Famille de produitsHeat Pump
  • Groupe de produitsEco Hot Water EQ 3018 ES
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-27
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1810
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)670
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCuivre
  • Conçu enChine
  • Fabriqué enChine
  • Poids net (Kg)122
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Refroidisseurs
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-33 21 00
  • Titre OmniClassChillers