Publier vos produits
Storage tank HE2V
Emmeti SPA

Storage tank HE2V

Traduit par Google,
Les réservoirs de stockage d'eau chaude sont adaptés pour alimenter les services des habitations, avec système autonome ou central, hôtel, collectivités, installations sportives et en général tous les systèmes où l'eau domestique est puisée de manière récurrente et irrégulière. Les chauffe-eau à accumulation Emmeti sont constitués d'un réservoir, d'un ou plusieurs serpentins fixes, ou d'une ou plusieurs brides auxquelles peuvent être ajoutés le même nombre de serpentins avec les kits de complément correspondants. La possibilité d'installer une ou plusieurs bobines de puissance variable permet l'utilisation de sources thermiques traditionnelles et alternatives, ainsi que de sources thermiques limitées telles que l'énergie solaire. Construction : Les accumulateurs Emmeti sont fabriqués en carbone S235JR avec une surface inférieure arrondie par emboutissage profond. Les réservoirs sont assemblés avec des équipements automatiques de précision et soudés avec du fil continu dans une atmosphère d'argon et de CO2 avec un couplage de tête. Conformité : La chaudière à accumulation, les réservoirs d'accumulation et les échangeurs de chaleur Emmeti satisfont aux exigences de la directive 2014/68/UE DESP « Équipements sous pression » dans les appareils selon l'art. 4 alinéa 3 de la directive précitée, à utiliser avec de l'eau chaude ou froide.
Spécification
  • Storage tank Euro HE2V are suitable for the production of sanity hot water.
    Costruction in carbon steel S235JR (Fe 360 B) .
    Inorganic enamelling (glazing)

    Insulation:
    - Model from 200 to 500: insulation in rigid polyurethane, foamed directly onto to tank,thickness 50 mm, with SKY covering in PVC grey color
    - Model from 750 to 2000: insulation in flexible polyester, thickness 100 mm, with SKY covering in PVC grey color 

    Technical data storage tank:
    - Maximum operatig pressure: 10 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000
    - Maximum operatig pressure: 8 bar for tanks 1500 - 2000
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 15 bar for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 -  1500 - 2000

    Technical data fixed exchanger:
    - Maximum operatig pressure: 6 bar
    - Maximum operating temperature: 95 °C
    - Testing pressure: 9 bar

    HE2V tanks are supplied with DN 180 closing flange installed for tanks 200 – 300 – 500 – 750 – 1000 and DN 290 for tanks 1500 - 2000

    Available models: 200; 300; 500; 750; 1000; 1500; 2000 

Spécifications techniques
  • Réference unique.Storage_Tank_HE2V
  • Famille de produitsAccumulation tank
  • Groupe de produitsHE2V
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_50_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water tanks and cisterns
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters