Le banc de nettoyage à flux horizontal Envirco LF est une unité à flux unidirectionnel horizontal autonome avec un concept de conception unique. Il se compose de modules de plénum et de table séparés qui isolent pratiquement toutes les transmissions de vibrations de la console du filtre/ventilateur à la surface de travail. Il fournit un environnement ISO Classe 5* (Classe 100) dans la zone de travail qui est conforme aux dernières pratiques recommandées par l'IEST.
Comme présenté sur Amazon.com
#Envirco #HorizontalFlowCleanBench #CleanBench #ISOClass5
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |