Le plateau de table TT montable sur banc ou sur table fournit un environnement de protection des produits ISO Classe 5 à l'aide d'un filtre HEPA anti-aérosols. Un poste de travail autonome à flux unidirectionnel horizontal et polyvalent. Le dessus de table ENVIRCO TT est un module de flux unidirectionnel économique qui peut être monté sur une table ou un banc existant. Il fournit un environnement ISO Classe 5* (Classe 100) dans la zone de travail qui est conforme aux dernières pratiques recommandées par l'IEST.
Comme présenté sur Amazon.com
#Envirco #CleanWorkStation #fluxunidirectionnelhorizontal #ISOClass5
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |