Publier vos produits
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop
Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Tork Xpressnap® Electronic Drive Thru Napkin Dispenser - Countertop

    Traduit par Google,

    Le distributeur électronique de serviettes Tork Xpressnap® Drive Thru - Montage mural est idéal pour les opérateurs alimentaires limités qui proposent des serviettes avec des commandes à emporter ou au volant et où l'espace de comptoir est limité. Ce distributeur compact et moderne est spécialement conçu pour être monté sur un mur, et il distribue un nombre présélectionné de serviettes Tork Xpressnap proprement, rapidement et avec précision au personnel. Aider les opérateurs à réduire les déchets, à contrôler les coûts et à améliorer l'hygiène, tout en améliorant le flux de travail.

    • Utilise les recharges de serviettes Tork Xpressnap®
    • Deux modes de distribution : à la demande et réapprovisionnement automatique
    • Plusieurs options programmables aident à contrôler le nombre de serviettes distribuées, ce qui permet au personnel de se conformer facilement aux protocoles de serviettes
    • Le support à dégagement rapide permet un retrait facile de la surface du mur pour un nettoyage facile Conception facile à charger : ouvrez le couvercle, insérez la pile de serviettes Tork Xpressnap et fermez.
    • Options d'alimentation flexibles : batterie ou alimentation secteur
    • Fabriqué avec des matériaux durables et faciles à nettoyer qui réduisent les coûts d'entretien et de main-d'œuvre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272251
    • Famille de produitsXpressnap
    • Groupe de produitsCountertop
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)19.05
    • Largeur (mm)21.59
    • Profondeur (mm)44.45
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enChine
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_75
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe