Publier vos produits
Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

Tork Xpressnap® Counter Napkin Dispenser Black

Traduit par Google,
Nous garantissons que le système de distribution de serviettes Tork Xpressnap® réduira l'utilisation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels, vous aidant ainsi à réduire la consommation et le gaspillage de serviettes. Nous offrons une gamme de qualités et de tailles de serviettes pour s'adapter à différents établissements.
  • Hygiène améliorée grâce à la distribution une par une
  • Réduit le gaspillage de serviettes
  • Capacité de publicité via la fenêtre Ad-a-Glance
  • Distribue en position horizontale et verticale pour une flexibilité maximale
  • Idéal pour les cafés, les dépanneurs et les boulangeries
Spécifications techniques
  • Réference unique.272511
  • Famille de produitsSignature
  • Groupe de produitsNapkin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)145
  • Largeur (mm)191
  • Profondeur (mm)307
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture