Publier vos produits
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Tork Xpressnap Snack® Tabletop Napkin Dispenser Black

    Traduit par Google,
    Nous garantissons que le système de distribution de serviettes Tork Xpressnap® réduira l'utilisation de serviettes d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels, vous aidant ainsi à réduire la consommation et le gaspillage de serviettes.
    • Un petit distributeur qui s'adapte sur n'importe quelle table
    • Hygiène améliorée grâce à la distribution une par une
    • Capacité de publicité via la fenêtre Ad-a-Glance
    • Idéal pour les cafés, les sandwicheries, les bars à crème glacée ou d'autres établissements qui servent de plus petites portions de nourriture
    Spécifications techniques
    • Réference unique.272808
    • Famille de produitsClassic
    • Groupe de produitsNapkin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)157
    • Largeur (mm)149
    • Profondeur (mm)149
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furniture

    Disponibilité de la région

    L'Europe