Publier vos produits
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless
Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Tork Xpress Countertop Interfold-Multifold Hand Towel Dispenser, stainless

    Traduit par Google,
    Un design moderne avec des surfaces lisses et des lignes épurées qui s'intègre parfaitement dans votre salle de bain.
    Créez une excellente impression qui renforce l'image de haute qualité de votre établissement.
    L'acier inoxydable élégant avec revêtement anti-empreintes digitales a fière allure et reste propre.
    • Distribution une à la fois pour une consommation réduite et une hygiène accrue
    • Design extra fin – attrayant et peu encombrant
    • §Petit distributeur qui peut être placé facilement sur le comptoir pour donner une bonne impression
    • L'indicateur de niveau de recharge empêche de manquer de serviettes
    Spécifications techniques
    • Réference unique.460005
    • Famille de produitsImage Design
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)218
    • Largeur (mm)323
    • Profondeur (mm)116
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1343
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers