Publier vos produits
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur manuel d'essuie-mains en rouleau Tork Matic sans contact a une capacité élevée idéale pour les toilettes très fréquentées que l'on trouve dans des endroits comme les écoles et les aéroports.
    • Élévation de Tork
    • Sans contact, ne touchez que le papier que vous utilisez : Garantit une bonne hygiène.
    • Une serviette à la fois : Réduit la consommation
    • Nouveau : l'indicateur visuel de remplissage s'affiche en vert lorsqu'il est plein et en rouge lorsqu'un entretien est nécessaire.
    • Fonction de chargement facile : pour un remplissage rapide.
    • Levier de poussée hygiénique : à utiliser pour le chargement du papier ou en cas de perte de queue de papier
    Spécifications techniques
    • Réference unique.551000
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)372
    • Largeur (mm)337
    • Profondeur (mm)203
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)3.18
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 13
    • Titre OmniClassBathroom Tissue Dispensers