Publier vos produits
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le système de distribution de papier toilette Tork Mini Twin, compact mais de grande capacité, est le choix idéal pour les toilettes à fort trafic ainsi que pour les environnements où l'efficacité et la réduction des coûts sont des priorités. Le distributeur est offert avec une conception en élévation et contient deux mini rouleaux jumbo. Capacité extra élevée - peut contenir 2 mini rouleaux géants. Fenêtre semi-transparente : facile à voir lorsque le remplissage est nécessaire. Frein de rouleau optimal : Distribution en douceur et pas de papier sur le sol.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.555500
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)432
    • Profondeur (mm)146
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers