Publier vos produits
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour rouleaux de papier toilette conventionnels est destiné aux sanitaires qui nécessitent des solutions de capacité faible à moyenne.
    • Élévation de Tork
    • Conception mince : Économise de l'espace
    • Construction logique : utilisation simple et intuitive
    • Dents pour un meilleur déchirement : Facile à utiliser
    Spécifications techniques
    • Réference unique.557008
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)158
    • Largeur (mm)286
    • Profondeur (mm)153
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)0.545
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers