Publier vos produits
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser
Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Tork Twin Mid-size Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le distributeur automatique compact Tork pour papier toilette vous assurera de ne jamais manquer de papier. Il convient aux zones à trafic moyen à élevé et aux établissements soucieux du design et de l'hygiène.
    • Élévation de Tork
    • Contient deux rouleaux de 100 mètres : ne manque jamais de papier
    • Changement de rouleau automatique : accès toujours facile au papier
    • Les mandrins vides restent à l'intérieur du distributeur : Pas de déchets au sol
    • Design compact : parfait pour les petites salles de bain avec des exigences de capacité élevées
    Spécifications techniques
    • Réference unique.557500
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)344
    • Largeur (mm)184
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)1.002
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers