Publier vos produits
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, White

    Traduit par Google,
    Le distributeur de papier toilette Tork Twin Coreless de taille moyenne est idéal pour les toilettes à trafic moyen à élevé avec un accent particulier sur la satisfaction des clients. Il garantit une efficacité élevée et que le papier toilette est toujours disponible pour les clients en contenant jusqu'à neuf fois plus de papier que deux rouleaux de papier toilette conventionnels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.558040
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)207
    • Largeur (mm)360
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)1.06
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers