Publier vos produits
Tork Bin

Tork Bin

4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
Traduit par Google,
La poubelle Tork peut être posée librement ou fixée au mur, dispose d'un couvercle en option et garantit une apparence soignée et propre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.563000
  • Famille de produitsElevation
  • Groupe de produitsBin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)629
  • Largeur (mm)389
  • Profondeur (mm)289
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)3.895
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins
  • Code CSI MasterFormat 201412 46 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Waste Receptacles
  • Numéro OmniClass23-21 17 11
  • Titre OmniClassInterior Waste Bins
  • Code CSI UniFormat IID2030
  • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste