Publier vos produits
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, White

    Traduit par Google,

    Le distributeur de savon et de désinfectant Tork avec levier est conçu pour être utilisé dans les zones où une hygiène supplémentaire est essentielle et peut être utilisé avec une large gamme de savons, désinfectants et lotions Tork dans des bouteilles hermétiquement fermées pour répondre aux besoins de votre entreprise. Sa distribution fiable, sa taille de dose variable et sa conception certifiée facile à utiliser favorisent une bonne hygiène des mains pour tous les utilisateurs. Faites une impression durable sur vos clients avec le design fonctionnel et moderne de notre distributeur de savon et de désinfectant le plus polyvalent.

    Spécification
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    Spécifications techniques
    • Réference unique.564100
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsSkin Care
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-11-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)314
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe