Publier vos produits
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise
Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise

    Tork Maxi Centrefeed Dispenser White/Turquoise

    Traduit par Google,
    Le distributeur Tork pour grands rouleaux à dévidage central est un distributeur de grande capacité conçu pour les situations de travail multitâches et à accès rapide.
    • Grande capacité peu encombrante : le montage mural libère un espace précieux
    • Capot à ouverture latérale : facile à remplir
    • Charnières extra robustes : durables et durables
    • Distribution optimisée d'une seule main pour tous les besoins : prenez autant que vous en avez besoin ou feuille par feuille et ayez toujours une main libre
    Spécifications techniques
    • Réference unique.653000
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsCentrefeed Roll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)447
    • Largeur (mm)328
    • Profondeur (mm)302
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)2.326
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers