Publier vos produits
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black
Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Red/Black

    Traduit par Google,
    Ce distributeur réduit la consommation et le gaspillage grâce à la fonction une feuille à la fois. Les lingettes sont protégées jusqu'à leur utilisation, ce qui, associé à un distributeur résistant aux éclaboussures et facile à nettoyer, garantit une bonne hygiène et réduit le gaspillage dû aux salissures. Le remplissage est également facile et vous évitez le risque de manquer de lingettes, car le capot semi-transparent indique quand des recharges sont nécessaires. Le distributeur a des options de montage flexibles. Vous pouvez soit utiliser le support mural, soit, si vous ne souhaitez pas percer de trous dans votre mur, des aimants ou des ventouses. Cette flexibilité rend le système adapté à presque tous les murs. Quelle que soit l'option de montage, le distributeur est facile à démonter lorsque vous souhaitez nettoyer le mur pour une hygiène accrue
    • Capacité moyenne
    • Le capot anti-éclaboussures protège les recharges
    • Possibilité de montage flexible
    • Facile à recharger – sécurise la disponibilité
    • Grand assortiment de recharges
    Spécifications techniques
    • Réference unique.654008
    • Famille de produitsPerformance
    • Groupe de produitsFolded
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)394
    • Largeur (mm)427
    • Profondeur (mm)206
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)1.595
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet