Publier vos produits
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Tork SmartOne Mini Toilet Roll Dispenser

    Traduit par Google,
    Le mini distributeur de papier toilette Tork SmartOne® au design Elevation est un système de distribution moderne et efficace adapté aux toilettes exigeantes avec un trafic faible à moyen. La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 % par rapport aux distributeurs de rouleaux jumbo traditionnels, ce qui signifie plus de visites par rouleau. Les distributeurs Tork Elevation ont un design fonctionnel et moderne qui laisse une impression durable sur vos clients. • La distribution feuille à feuille permet de réduire la consommation jusqu'à 40 % • Hygiénique car les clients ne touchent que le papier qu'ils utilisent • La grande capacité réduit le temps de maintenance et garantit que le papier est toujours disponible • Conception durable avec clé en métal et verrou qui protège le rouleau et s'arrête chapardage • Conception compacte et peu encombrante qui s'adapte aux petites salles de bain
    Spécifications techniques
    • Réference unique.681000
    • Famille de produitsSmartOne
    • Groupe de produitsToilet Tissue
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)219
    • Largeur (mm)219
    • Profondeur (mm)156
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enHongrie
    • Poids net (Kg)570
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 31
    • Titre OmniClassToilet Tissue Dispensers