Publier vos produits
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2
Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Tork Xpress® Countertop Multifold Hand Towel Dispenser Black H2

    Traduit par Google,
    Le distributeur de serviettes à mains pliables Tork Xpress, de la gamme Elevation Design, offre une alternative idéale aux serviettes en vrac posées sur le comptoir des sanitaires. Avec leur design moderne et fonctionnel, les distributeurs Tork Elevation ne manqueront pas d'impressionner vos invités.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.302028
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsMultifold Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.92
    • Largeur (pouces)12.68
    • Profondeur (pouces)4.56
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Poids net (Lbs)3.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers