Publier vos produits
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5
Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Tork PeakServe® Continuous™ Paper Hand Towel Dispenser Black H5

    Traduit par Google,
    Tork PeakServe® est la toute dernière innovation conçue pour les sanitaires à forte fréquentation, où le personnel doit optimiser le temps de nettoyage et assurer une circulation fluide. Compatible avec les essuie-mains Tork PeakServe® Continuous™, ce système offre une très grande capacité de plus de 2 100 essuie-mains, distribués rapidement et sans interruption pour un flux constant. Les recharges compressées sont rapides à remplir, peuvent être complétées à tout moment et sont faciles à stocker et à transporter, permettant ainsi au personnel de se concentrer sur le nettoyage, et non sur le réapprovisionnement. Les essuie-mains sont distribués en 3 secondes pour une meilleure fluidité des sanitaires et sans attente pour les clients. La compression permet d'obtenir 250 % d'essuie-mains en plus, évitant ainsi les ruptures de stock imprévues. * Rechargez les essuie-mains quand vous le souhaitez. Plus de flexibilité signifie plus de temps pour le nettoyage. Prendre un essuie-mains est toujours simple et rapide grâce à notre système breveté Continuous. Avec une capacité de plus de 2 100 essuie-mains par distributeur, le temps de réapprovisionnement est réduit. Compatible avec les systèmes de nettoyage Tork Vision.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.552528
    • Famille de produitsElevation
    • Groupe de produitsContinuous Hand Towels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)28.74
    • Largeur (pouces)14.57
    • Profondeur (pouces)3.98
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord