Publier vos produits
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black
Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black

    Tork Xpressnap® Signature In-Counter Napkin Dispenser, 5 Inches, Black

    Traduit par Google,
    Le distributeur de serviettes encastrable Tork Xpressnap® est la solution idéale pour les restaurants à service limité qui recherchent un distributeur compact sans compromis sur la capacité (50 cm). Discret, il distribue les serviettes une à une, améliorant ainsi l'hygiène et réduisant la consommation d'au moins 25 % par rapport aux distributeurs traditionnels.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6032050
    • Famille de produitsSignature line
    • Groupe de produitsInterfold Dispenser Napkins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.5
    • Largeur (pouces)9.9
    • Profondeur (pouces)7
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
    • Description de l'Uniclass 2015Napkins