Publier vos produits
Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Tork Xpressnap® Signature Tabletop Napkin Dispenser, Green

Traduit par Google,
Le système de distribution Tork Xpressnap® Signature est le distributeur de serviettes le plus élégant, le plus intelligent et le plus polyvalent du marché. Un profil plus élégant ajoute de l'élégance et prend moins de place. Des possibilités de personnalisation infinies - des serviettes imprimées personnalisées à une gamme de couleurs contemporaines - vous donnent un avantage concurrentiel. Réduit l'utilisation de serviettes - Les distributeurs de table Tork Xpressnap® Signature augmentent l'hygiène et réduisent le gaspillage en distribuant une serviette à la fois, à chaque fois. Les clients ne touchent que les serviettes qu'ils prennent et ne prennent que ce qu'ils utilisent. Les distributeurs de table Xpressnap® comportent également les panneaux de message AD-a-Glance qui peuvent être utilisés pour des promotions en magasin ou pour générer des revenus publicitaires. Les distributeurs ont une capacité généreuse de 250 serviettes. Introduit pour la première fois en 2003, le système Xpressnap® a pris d'assaut l'industrie de la restauration et s'est mérité une reconnaissance internationale pour son innovation et son excellence. Remplace 45XPT.
Spécifications techniques
  • Réference unique.6239000
  • Famille de produitsXpressnap
  • Groupe de produitsTabletop
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.1
  • Largeur (pouces)7.9
  • Profondeur (pouces)5.9
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)5.6
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_81_56
  • Description de l'Uniclass 2015Napkins