Publier vos produits
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14
Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Tork Xpressnap Fit® Counter Napkin Dispenser Black N14

    Traduit par Google,
    *Ce produit comprend uniquement le cadre encastré et le réceptacle à déchets. Pour un système complet de distributeur d'essuie-mains en rouleau haute capacité, commandez les références 461022 et 461222. Le cadre encastré et le réceptacle à déchets Tork en acier inoxydable* offrent une solution élégante pour les clients souhaitant semi-encastrer le distributeur d'essuie-mains en rouleau Tork Matic ou Tork Matic avec capteur Intuition, finition Image Design. Ce cadre encastré de 10 cm (4 po) de hauteur est équipé d'un réceptacle à déchets amovible en acier inoxydable de calibre 22, fixé au cadre par un verrou à barillet. Choisissez simplement le système H1 (distributeur d'essuie-mains en rouleau Tork Matic encastré, finition Image Design) ou le système H11 (distributeur d'essuie-mains en rouleau Tork Matic encastré avec capteur Intuition, finition Image Design), qui offrent un système de distribution d'essuie-mains en rouleau haute capacité et sans contact. Une fois installé, le distributeur d'essuie-mains en rouleau et le réceptacle à déchets dépassent de moins de 10 cm (4 po) afin de respecter les normes d'accessibilité (lorsqu'il est monté à la hauteur appropriée du sol fini). L'unité est en acier inoxydable épais n° 304, et toutes les surfaces exposées ont une jolie finition satinée n° 4.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.7432000
    • Famille de produitsSignature line
    • Groupe de produitsInterfold Dispenser Napkins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.6
    • Largeur (pouces)4.8
    • Profondeur (pouces)12.8
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)2.21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers