Publier vos produits
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White
Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Tork Mini Mechanical Handtowel Dispenser, White

    Traduit par Google,
    Le mini distributeur mécanique d'essuie-mains en rouleau Tork est idéal pour les environnements où l'espace est limité. Conçu pour s'adapter aux espaces restreints précédemment réservés aux serviettes pliées, le mini distributeur mécanique Tork offre les avantages opérationnels d'un distributeur de serviettes en rouleau plus grand dans un design compact et attrayant. À un peu plus de 12 pouces de haut, il est près de six pouces plus court qu'un distributeur pleine grandeur, de sorte qu'il peut s'intégrer dans des espaces restreints comme ceux entre les armoires et les comptoirs. Le mini distributeur mécanique Tork ne nécessite pas d'électricité, de câblage ou de piles externes et le couvercle réversible peut être installé pour s'ouvrir de la gauche ou de la droite, ce qui augmente les options de placement. Distribue et coupe une seule serviette de 11 pouces est prête et attend le prochain client. Il n'y a aucun paramètre à régler et aucun levier ou bouton n'est nécessaire pour faire fonctionner le distributeur, ce qui réduit le risque de contamination croisée. Le couvercle translucide permet d'économiser du temps de maintenance car le personnel peut voir d'un coup d'œil quand il est temps de remplir le distributeur, et le couvercle verrouillable empêche le vol. Convient à une variété de serviettes en rouleau contrôlées de 8 pouces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.774720
    • Famille de produitsPlastic
    • Groupe de produitsHand Towel
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)12.5
    • Largeur (pouces)11.8
    • Profondeur (pouces)7.5
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers