Publier vos produits
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
Flow console - varnished  teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm
    Ethnicraft

    Flow console - varnished teak - wild brown - 150 x 40 x 80 cm

    Traduit par Google,
    La collection Flow évoque le mouvement grâce à ses lignes fluides et ses angles adoucis. Avec ses coins légèrement arrondis et ses courbes subtiles, chaque pièce exhale un esprit vintage empreint d'une modernité raffinée, s'adaptant ainsi aux espaces et aux besoins en constante évolution. La console Flow, avec son profil élancé et ses pieds aux détails raffinés, offre une surface élégante pour les espaces de transition, sans entraver la circulation. Légère et pourtant riche en caractère.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.10735-Flow-console
    • Famille de produitsFlow
    • Groupe de produitsConsoles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)150
    • Profondeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalBois de teck
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Consoles