Publier vos produits
N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm
Ethnicraft

N701 modular sofa - Chestnut leather - 90° square corner - 91x91x76 cm

Traduit par Google,
Le canapé N701, au design accueillant, invite au confort et à la détente. Grâce à ses différents éléments et dimensions, il offre une infinité de possibilités pour créer un espace unique. Imaginé par Jacques Deneef, il se décline en une multitude de couleurs et de matières, avec des configurations prédéfinies ou la liberté de le personnaliser.

Contactez Ethnicraft

Spécifications techniques
  • Réference unique.20292-N701-modular-sofa
  • Famille de produitsN701
  • Groupe de produitsSofas
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)76
  • Largeur (mm)91
  • Profondeur (mm)91
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Poids net (Kg)26.4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés

Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (26)
4.4 sur 5 étoiles 4.4 (34)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)