Publier vos produits
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm
    Ethnicraft

    Boomerang drawer unit - oak - 1 drawer - with keylock - 45x45x55 cm

    Traduit par Google,
    Inspirée des formes de la nature, la collection Boomerang présente un plateau ludique en galets reposant sur des pieds incurvés évoquant des baguettes de bois empilées. Doté de détails sculptés à la main et de roulettes pratiques, le caisson Boomerang est polyvalent : il se glisse parfaitement sous un bureau pour un rangement supplémentaire ou peut être utilisé seul.

    Contactez Ethnicraft

    Spécifications techniques
    • Réference unique.50793-Boomerang-drawer-unit
    • Famille de produitsBoomerang
    • Groupe de produitsDrawer units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    • Largeur (mm)45
    • Profondeur (mm)45
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Poids net (Kg)17.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage